Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8377 € - 0,9308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5408 € - 0,6009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,0363 € - 1,1514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3042 € - 0,338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,6555 € - 1,8394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3308 € - 0,3675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbonstahl
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0379 € | 9193 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.283 in
7.2 mm