Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,1439 € - 0,1599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
2.0 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,159 € - 0,1766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.1 mm
Chrom-Vanadium
10.2 mm
0,174 € - 0,1934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.3 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,1642 € - 0,1824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.2 mm
Chrom-Vanadium
14.2 mm
0,3749 € - 0,4165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.4 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
0,1406 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
1.9 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,0561 € - 0,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
12.2 mm
0,0637 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.8 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0681 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
2.0 mm
Carbonstahl
12.2 mm
0,4409 € - 0,4899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
2.8 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
0,3895 € - 0,4328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.4 mm
Chrom-Vanadium
14.3 mm
0,173 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
2.1 mm
Carbonstahl
18.3 mm
0,5565 € - 0,6184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
2.8 mm
Chrom-Vanadium
14.2 mm
0,0465 € - 0,0517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.5 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0518 € - 0,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.7 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,1598 € - 0,1776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
2.0 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,0632 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.8 mm
Carbonstahl
12.2 mm
0,0681 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.8 mm
Carbonstahl
14.2 mm
0,1428 € - 0,1586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.9 mm
Carbonstahl
16.3 mm
0,0421 € - 0,0468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.2 mm
Carbonstahl
10.2 mm
  • von 7
Tellerfeder SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Preisbereich
0,1599 € - 0,1439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Armhöhe
    2.0 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1882.00 N
Tellerfeder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Preisbereich
0,1766 € - 0,159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.1 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1575.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Preisbereich
0,1934 € - 0,174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2614.00 N
Tellerfeder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Preisbereich
0,1824 € - 0,1642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.2 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2423.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Preisbereich
0,4165 € - 0,3749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    2.4 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2744.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Preisbereich
0,1562 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.9 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1981.00 N
Tellerfeder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Preisbereich
0,0623 € - 0,0561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    738.00 N
Federscheibe 10.2 mm 28.0 mm Carbonstahl

10632161

Preisbereich
0,0708 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    562.00 N
Tellerfeder DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Preisbereich
0,0757 € - 0,0681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1077.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Preisbereich
0,4899 € - 0,4409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    2.8 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    5245.00 N
Tellerfeder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Preisbereich
0,4328 € - 0,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.3 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.4 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1690.00 N
Tellerfeder DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Preisbereich
0,1922 € - 0,173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Armhöhe
    2.1 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    707.00 N
Tellerfeder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Preisbereich
0,6184 € - 0,5565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    2.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2163.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Preisbereich
0,0517 € - 0,0465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.5 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    462.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Preisbereich
0,0575 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.7 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    899.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Preisbereich
0,1776 € - 0,1598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    2.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2801.00 N
Tellerfeder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1155.00 N
Tellerfeder DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Preisbereich
0,0757 € - 0,0681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    937.00 N
Tellerfeder DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Preisbereich
0,1586 € - 0,1428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    1.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    584.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Preisbereich
0,0468 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    216.00 N