Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2139 € - 7,1107 € | 100 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,8938 € - 2,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,1048 € - 0,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5983 € - 0,6083 € | 7450 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,108 € - 0,2313 € | 1800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1643 € - 0,2131 € | 25425 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,2723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1965 € - 0,4399 € | 52900 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6366 € - 1,1642 € | 80 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2539 € - 0,5543 € | 1450 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5766 € - 1,211 € | 1750 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,118 € - 0,2479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,264 € - 0,5543 € | 1900 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6083 € - 1,2775 € | 650 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0818 € - 2,317 € | 1755 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1027 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2242 € - 0,2901 € | 400 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5337 € - 1,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7912 € - 1,6615 € | 3979 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5948 € - 1,2286 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.