Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3486 € - 0,7803 € | 2025 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,1878 € - 13,1345 € | 2661 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1231 € | 493 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,089 € - 0,1243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,142 € | 9000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,4399 € | 52900 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6366 € - 1,1642 € | 80 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5983 € - 0,6083 € | 7450 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,1518 € | 2631 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,1518 € | 62458 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2754 € - 0,5785 € | 600 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
Matt
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4248 € - 2,0096 € | 75 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1374 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Braun
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1504 € - 0,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Braun
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1274 € - 0,2685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dunkelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1657 € - 0,3832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5098 € - 1,3544 € | 2600 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0803 € - 0,2091 € | 15000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,305 € - 0,6435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.