Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | h | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9416 € - 1,9833 € | 150 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0837 € - 0,1763 € | 5000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Glänzend
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0653 € - 0,1377 € | 2000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4819 € - 1,1174 € | 25 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0913 € - 0,2237 € | 1200 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,978 € - 4,1539 € | 750 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,298 € - 0,5446 € | 15943 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,8915 € | 408 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1053 € - 0,2075 € | 9 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1978 € - 0,3607 € | 521 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,2954 € | 2500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gelb
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1588 € - 0,1708 € | 2250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gelb
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,227 € - 0,5265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dunkelgrau
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grün
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,2954 € | 2000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1296 € - 0,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1214 € - 0,1685 € | 4163 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | 1174 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,9445 € - 2,3918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mittelgrau
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1