Menü Suche

Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

Diese Vierkant-Einsätze sind so konzipiert, dass sie eine dicht schließende Verbindung an viereckigen Rohr- oder Schlauchenden bieten und gleichzeitig Kratzer oder Schäden an Böden und anderen Oberflächen verhindern. Sie schützen zudem das Rohr vor Verunreinigungen und bieten bestmöglichen Halt. Silberfarben und aus ABS-Material gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10289310

Hersteller-Artikelnummer:

499151

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 2,2778 €
200 - 999 1,0846 €
1000 - 1999 1,0316 €
2000 - 2999 0,977 €
3000 + 0,9211 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

45,56 €

20 x 2,2778 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
AxA 20.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.2 mm
Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbe Silbern
Oberfläche Chrom
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns