Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE Farbe: Schwarz, Dunkel verchromt, Silber verchromt, Silbern Seriennummer: SR5723, SR1562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Kaufen
0,8194 € - 1,7209 € 460 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
18.0 mm
0,8194 € - 0,8194 € 396 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
25.0 mm
0,29 € - 0,4612 € 80800 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
Schwarz
PE
25.0 mm
0,6251 € - 0,9935 € 10120 Auf Lager
1.5 mm
14.3 mm
Schwarz
PE
50.0 mm
1,1635 € - 1,2926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
32.0 mm
0,7997 € - 1,6795 € 200 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
1,1926 € - 1,3249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
32.0 mm
0,6406 € - 1,6795 € 40 Auf Lager
1.2 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
2,3627 € - 2,6237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
11.0 mm
Schwarz
ABS
60.0 mm
0,3393 € - 0,3393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
32.0 mm
2,4449 € - 3,0016 € 1000 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
0,8279 € - 2,1733 € 2890 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
1,1484 € - 1,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
2,3627 € - 2,6237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.0 mm
Schwarz
ABS
60.0 mm
1,2235 € - 1,3615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
1,1714 € - 3,0751 € 1050 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
0,2281 € - 0,5411 € 70800 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Schwarz
PE
30.0 mm
0,6617 € - 1,3483 € 1225 Auf Lager
1.5 mm
16.0 mm
Schwarz
PE
45.0 mm
0,5899 € - 1,5493 € 400 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Silbern
ABS
13.0 mm
0,2661 € - 0,4819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
15.0 mm
Schwarz
PE
28.0 mm
  • von 6
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288719

Preisbereich
1,7209 € - 0,8194 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288757

Preisbereich
0,8194 € - 0,8194 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rohreinsatz 25.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254035

Preisbereich
0,4612 € - 0,29 €

Lagerbestände
80800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 50.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254073

Preisbereich
0,9935 € - 0,6251 €

Lagerbestände
10120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 3.0 mm Schwarz ABS

10435434

Preisbereich
1,2926 € - 1,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289563

Preisbereich
1,6795 € - 0,7997 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10289129

Preisbereich
1,3249 € - 1,1926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289556

Preisbereich
1,6795 € - 0,6406 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 60.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10642405

Preisbereich
2,6237 € - 2,3627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

10289105

Preisbereich
0,3393 € - 0,3393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289594

Preisbereich
3,0016 € - 2,4449 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289570

Preisbereich
2,1733 € - 0,8279 €

Lagerbestände
2890 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10435441

Preisbereich
1,2775 € - 1,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 60.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10645390

Preisbereich
2,6237 € - 2,3627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10289143

Preisbereich
1,3615 € - 1,2235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289150

Preisbereich
3,0751 € - 1,1714 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10254042

Preisbereich
0,5411 € - 0,2281 €

Lagerbestände
70800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 45.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256954

Preisbereich
1,3483 € - 0,6617 €

Lagerbestände
1225 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 13.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10288689

Preisbereich
1,5493 € - 0,5899 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rohreinsatz 15.0 mm Schwarz PE

10254530

Preisbereich
0,4819 € - 0,2661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz