Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4262 € - 0,4856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grün
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0861 € - 0,0861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0995 € - 0,1964 € | 3392 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,5183 € - 2,2583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7132 € - 0,8775 € | 200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3402 € - 0,8454 € | 1000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2051 € - 0,4399 € | 4900 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,4648 € - 0,9762 € | 1480 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2382 € | 1395 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3524 € - 0,74 € | 60 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Rot
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4986 € - 0,7225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1769 € - 0,3715 € | 233 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1755 € - 0,3203 € | 8847 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2159 € - 0,3928 € | 10783 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3007 € - 2,463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | 2529 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4847 € - 1,3076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2241 € - 0,8074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0511 € - 0,2477 € | 1800 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm