Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4262 € - 0,6951 € | 1717 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2855 € - 0,5209 € | 11 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6855 € - 1,7412 € | 14 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,1896 € - 2,6049 € | 908 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1645 € - 4,5132 € | 20 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4347 € - 4,3461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,872 € - 2,5491 € | 945 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2091 € - 2,6606 € | 5025 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1964 € - 0,3579 € | 442 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0959 € - 0,0959 € | 1629 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1741 € - 0,1741 € | 3500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1742 € - 0,1742 € | 684 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0767 € - 0,162 € | 600 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,149 € - 0,313 € | 900 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,216 € - 4,7222 € | 16850 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,216 € - 4,7222 € | 40 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4213 € - 0,4213 € | 400 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,6665 € - 6,5888 € | 290 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,4708 € - 8,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1