Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4708 € - 8,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4778 € - 2,7117 € | 4400 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,112 € | 78200 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0859 € - 0,181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3886 € - 1,0326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,149 € - 0,313 € | 7400 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | 1900 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5237 € - 1,1028 € | 1726 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2186 € - 0,468 € | 74 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 0,5237 € - 1,1028 € | 3200 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3106 € - 0,6523 € | 4800 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0827 € - 0,2035 € | 500 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10078648 | 0,3705 € - 0,781 € | 500 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
| 0,064 € - 0,1351 € | 300 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0966 € - 0,2035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1574 € - 0,3334 € | 5100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2382 € - 0,5031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0767 € - 0,162 € | 500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm