Menü Suche

Rechteckig Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10078136

Hersteller-Artikelnummer:

111346

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2925 €
1000 + 0,1392 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

29,25 €

100 x 0,2925 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 50.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns