Menü Suche

Oval Rohreinsatz 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natur ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10289815

Hersteller-Artikelnummer:

499220

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 2,0934 €
100 - 499 0,9968 €
500 - 999 0,9462 €
1000 - 1499 0,8969 €
1500 - 1999 0,8462 €
2000 + 0,7969 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

20,93 €

10 x 2,0934 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 25.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Hauptmaterial Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe Natur
Oberfläche Chrom
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns