Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stangen und Stifte mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen kein Schraubenkopf erforderlich oder der Platz knapp ist. Sie werden vollständig im Material befestigt und können bis in die Anwendung hineingeschraubt werden.
Seriennummer: SR1985
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,7578 € - 7,4895 € | 340 Auf Lager |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 15,4095 € - 17,1313 € | 9 Auf Lager |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 43,0148 € - 45,2674 € | 5 Auf Lager |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,7578 € - 7,4895 € | 530 Auf Lager |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 20,5174 € - 22,7987 € | 15 Auf Lager |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 171,6288 € - 171,6288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,356 € - 7,0591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,7508 € - 13,0708 € | 24 Auf Lager |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 35,8982 € - 37,7922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,4165 € - 11,5643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 8,9386 € - 9,943 € | 160 Auf Lager |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,5621 € - 30,6039 € | 105 Auf Lager |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1449 € - 4,4765 € | 646 Auf Lager |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8092 € - 3,1421 € | 7 Auf Lager |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 1,693 € | 12684 Auf Lager |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,5825 € - 1,9943 € | 15 Auf Lager |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 1,4921 € | 9323 Auf Lager |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8934 € - 1,103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,1944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm