Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
12,5974 € - 12,7839 € 88 Auf Lager
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
TPE
3,2868 € - 3,2868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
6,0418 € - 7,4919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
4,3043 € - 4,333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
2,4391 € - 2,4678 € 24 Auf Lager
25.0 mm
M5
Mit Gewinde, mit Innengewinde
8.0 mm
PP
4,3043 € - 4,333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
10.0 mm
PP
4,6056 € - 4,6343 € 7 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
6,60 € - 6,6287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
14.0 mm
PP
12,4683 € - 12,6548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
2,6989 € - 3,1421 € 444 Auf Lager
32.0 mm
M8
2,64 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
10188538 4,0034 € - 4,7204 € 78 Auf Lager
50.0 mm
M10
5,5669 € - 6,9443 € 90 Auf Lager
60.0 mm
M12
11,0048 € - 16,1844 € 41 Auf Lager
M16
Mit Gewinde, mit Innengewinde
8.5 mm
PA
2,5826 € - 3,2282 € 5 Auf Lager
40.0 mm
M8
4,4908 € - 5,5812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
5,5778 € - 6,5426 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M12
11,9661 € - 17,5761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
32.0 mm
PA
3,4334 € - 3,693 € 50 Auf Lager
M8
Phenolharz
2,2331 € - 2,3389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Phenolharz
  • von 14
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223239

Preisbereich
12,7839 € - 12,5974 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 63.0 mm Innengewinde M12 Phenolharz Schwarz

10400791

Preisbereich
3,2868 € - 3,2868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 63.0 mm Innengewinde M12 Phenolharz Schwarz

10400838

Preisbereich
7,4919 € - 6,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 PP

10222591

Preisbereich
4,333 € - 4,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 25.0 mm Innengewinde M5 PP

10222584

Preisbereich
2,4678 € - 2,4391 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 PP

10222621

Preisbereich
4,333 € - 4,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP

10222669

Preisbereich
4,6343 € - 4,6056 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 50.0 mm Innengewinde M10 PP

10222690

Preisbereich
6,6287 € - 6,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223208

Preisbereich
12,6548 € - 12,4683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad M8 Galvanised Steel

10188309

Preisbereich
3,1421 € - 2,6989 €

Lagerbestände
444 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Galvanised Steel

10188422

Preisbereich
3,3143 € - 2,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Galvanised Steel

10188538

Preisbereich
4,7204 € - 4,0034 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M12 Galvanised Steel

10188644

Preisbereich
6,9443 € - 5,5669 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
3-Speichen-Steuerrad 177.0 mm (OD) 8.5 mm Schwarz

10214008

Preisbereich
16,1844 € - 11,0048 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad M8 Galvanised Steel

10188408

Preisbereich
3,2282 € - 2,5826 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad M8 Galvanised Steel

10188446

Preisbereich
5,5812 € - 4,4908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M12 Galvanised Steel

10188620

Preisbereich
6,5426 € - 5,5778 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
3-Speichen-Steuerrad 177.0 mm (OD) 32.0 mm Schwarz

10213988

Preisbereich
17,5761 € - 11,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10251911

Preisbereich
3,693 € - 3,4334 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251881

Preisbereich
2,3389 € - 2,2331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz