Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,1209 € - 2,3695 € 335 Auf Lager
40.0 mm
M6
2,6328 € - 2,9254 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M6
3,3934 € - 3,7884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
2,9146 € - 3,2525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
PP
1,0034 € - 2,1071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
Nylon
1,367 € - 1,3894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
1,6089 € - 1,7991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M5
3,5993 € - 3,6133 € 262 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
2,5626 € - 2,5907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M5
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
3,0695 € - 3,0836 € 8 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
3,1111 € - 3,125 € 4 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
9,0395 € - 9,2085 € 135 Auf Lager
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
3,1399 € - 3,1539 € 260 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PP
9,0395 € - 9,2085 € 5 Auf Lager
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
3,4356 € - 3,4496 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
12,2357 € - 12,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
TPE
3,689 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
PP
12,3625 € - 12,5455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
TPE
1,2159 € - 3,4496 € 21 Auf Lager
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
5,0125 € - 5,0407 € 14 Auf Lager
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
40.0 mm
PP
  • von 14
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271384

Preisbereich
2,3695 € - 2,1209 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271469

Preisbereich
2,9254 € - 2,6328 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271544

Preisbereich
3,7884 € - 3,3934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Edelstahl PP

10275221

Preisbereich
3,2525 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm Stahl Nylon

10257340

Preisbereich
2,1071 € - 1,0034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 30.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10257401

Preisbereich
1,3894 € - 1,367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Weicher Knopf M5 Stahl, verzinkt

10271315

Preisbereich
1,7991 € - 1,6089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP Schwarz

10364956

Preisbereich
3,6133 € - 3,5993 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Metall
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M5 25.0 mm PP Schwarz

10222744

Preisbereich
2,5907 € - 2,5626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222775

Preisbereich
3,0836 € - 3,0695 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222812

Preisbereich
3,125 € - 3,1111 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223161

Preisbereich
9,2085 € - 9,0395 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222850

Preisbereich
3,1539 € - 3,1399 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Außengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10223178

Preisbereich
9,2085 € - 9,0395 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222898

Preisbereich
3,4496 € - 3,4356 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223192

Preisbereich
12,4188 € - 12,2357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222935

Preisbereich
3,7031 € - 3,689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10223215

Preisbereich
12,5455 € - 12,3625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 Phenolharz Schwarz

10400777

Preisbereich
3,4496 € - 1,2159 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Außengewinde M10 PP

10223079

Preisbereich
5,0407 € - 5,0125 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde