Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,3308 € - 2,5059 € 580 Auf Lager
M6
Phenolharz
1,3929 € - 1,4158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
1,6395 € - 1,8333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M5
2,1612 € - 2,4146 € 255 Auf Lager
40.0 mm
M6
2,6829 € - 2,981 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M6
10,8484 € - 11,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
1,4765 € - 3,6858 € 3 Auf Lager
M8
Nylon
10275290 4,3473 € - 4,8352 € 10 Auf Lager
40.0 mm
M8
PP
1,7273 € - 6,4356 € 350 Auf Lager
M8
Nylon
3,8562 € - 3,8562 € 1 Auf Lager
50.0 mm
M8
4,5769 € - 5,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
PP
2,8617 € - 3,1747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M8
PP
7,4477 € - 8,269 € 13 Auf Lager
60.0 mm
M10
PP
10,6891 € - 10,8613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
1,6544 € - 1,8482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
1,9231 € - 2,135 € 8 Auf Lager
40.0 mm
M8
3,3834 € - 3,7709 € 160 Auf Lager
60.0 mm
M8
2,2956 € - 2,5395 € 9 Auf Lager
28.0 mm
M6
PP
3,0274 € - 3,343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
PP
3,4579 € - 3,8604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
  • von 14
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251898

Preisbereich
2,5059 € - 2,3308 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 30.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10257401

Preisbereich
1,4158 € - 1,3929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Weicher Knopf M5 Stahl, verzinkt

10271315

Preisbereich
1,8333 € - 1,6395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271384

Preisbereich
2,4146 € - 2,1612 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271469

Preisbereich
2,981 € - 2,6829 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10640203

Preisbereich
11,0303 € - 10,8484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad M8 40.0 mm 15.0 mm Schwarz Nylon

10280522

Preisbereich
3,6858 € - 1,4765 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad M8 Edelstahl PP

10275290

Preisbereich
4,8352 € - 4,3473 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 60.0 mm 15.0 mm Schwarz Nylon

10280607

Preisbereich
6,4356 € - 1,7273 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271483

Preisbereich
3,8562 € - 3,8562 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl PP

10275399

Preisbereich
5,0934 € - 4,5769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Stahl, verzinkt PP

10275603

Preisbereich
3,1747 € - 2,8617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Stahl, verzinkt PP

10275740

Preisbereich
8,269 € - 7,4477 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 45.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10364369

Preisbereich
10,8613 € - 10,6891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271346

Preisbereich
1,8482 € - 1,6544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271414

Preisbereich
2,135 € - 1,9231 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271537

Preisbereich
3,7709 € - 3,3834 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Stahl PP

10275214

Preisbereich
2,5395 € - 2,2956 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M6 Stahl PP

10275283

Preisbereich
3,343 € - 3,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271544

Preisbereich
3,8604 € - 3,4579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090