Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
4,1173 € - 5,1292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Phenolharz
3,0147 € - 6,3309 € 940 Auf Lager
M6
Phenolharz
5,2618 € - 6,0964 € 624 Auf Lager
M10
Phenolharz
1,0224 € - 2,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
Nylon
2,3308 € - 2,5059 € 580 Auf Lager
M6
Phenolharz
4,201 € - 5,9578 € 100 Auf Lager
M10
Phenolharz
3,6288 € - 4,9826 € 3061 Auf Lager
M8
Phenolharz
6,9366 € - 9,3205 € 100 Auf Lager
M8
Phenolharz
0,9918 € - 1,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
17.0 mm
PA
2,2331 € - 2,3389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Phenolharz
1,9919 € - 2,1822 € 750 Auf Lager
M8
Nylon
1,6395 € - 1,8333 € 7 Auf Lager
28.0 mm
M5
1,8409 € - 2,0438 € 74 Auf Lager
40.0 mm
M8
2,7872 € - 3,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
3,5026 € - 3,8902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
2,9383 € - 3,2779 € 8 Auf Lager
28.0 mm
M6
PP
12,2901 € - 12,4721 € 172 Auf Lager
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
TPE
1,8652 € - 4,5626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
2,9313 € - 4,5597 € 132 Auf Lager
40.0 mm
M6
2,5375 € - 2,8193 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
  • von 14
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10251928

Preisbereich
5,1292 € - 4,1173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251966

Preisbereich
6,3309 € - 3,0147 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10252000

Preisbereich
6,0964 € - 5,2618 €

Lagerbestände
624 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm Stahl Nylon

10257340

Preisbereich
2,1471 € - 1,0224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251898

Preisbereich
2,5059 € - 2,3308 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10251935

Preisbereich
5,9578 € - 4,201 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10251973

Preisbereich
4,9826 € - 3,6288 €

Lagerbestände
3061 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10252017

Preisbereich
9,3205 € - 6,9366 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 30.0 mm M6 17.0 mm Stahl PA

10257364

Preisbereich
1,0765 € - 0,9918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad M6 Stahl Phenolharz

10251881

Preisbereich
2,3389 € - 2,2331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 50.0 mm 30.0 mm Schwarz Nylon

10257425

Preisbereich
2,1822 € - 1,9919 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Nylon
Weicher Knopf M5 Stahl, verzinkt

10271322

Preisbereich
1,8333 € - 1,6395 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271391

Preisbereich
2,0438 € - 1,8409 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271476

Preisbereich
3,0853 € - 2,7872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M10 Stahl, verzinkt

10271551

Preisbereich
3,8902 € - 3,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Stahl PP

10275245

Preisbereich
3,2779 € - 2,9383 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Weiches Handrad 53.0 mm Außengewinde M10 PP;TPE Schwarz

10637647

Preisbereich
12,4721 € - 12,2901 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 32.0 mm Innengewinde M6 Phenolharz Schwarz

10400807

Preisbereich
4,5626 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 Galvanised Steel

10188392

Preisbereich
4,5597 € - 2,9313 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad M8 Galvanised Steel

10188439

Preisbereich
2,8193 € - 2,5375 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090