Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,646 € - 10,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
2,5626 € - 3,1962 € | 991 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
3,3765 € - 8,4399 € | 229 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,8181 € - 4,4783 € | 450 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
4,4271 € - 4,9132 € | 20 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
11,0389 € - 11,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,8084 € - 3,1155 € | 10 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
7,3089 € - 8,1149 € | 13 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
8,1408 € - 10,0251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,3576 € - 10,5224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
10,646 € - 10,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
3,3161 € - 3,9706 € | 375 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
4,0269 € - 4,4916 € | 90 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
5,8362 € - 6,4798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
2,3376 € - 5,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,4898 € - 10,6587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,449 € - 3,6171 € | 3 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.