Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
10,5134 € - 11,6815 € 5 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,3357 € - 13,7063 € 10 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,3925 € - 9,325 € 170 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,8966 € - 10,9962 € 130 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,8532 € - 13,1702 € 7 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,3406 € - 11,4896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,3919 € - 10,4355 € 3 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,1489 € - 11,2766 € 16 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,8011 € - 10,8901 € 20 Auf Lager
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
13,477 € - 14,9744 € 30 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,8006 € - 16,4452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
15,8649 € - 17,6277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,3656 € - 11,5173 € 155 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,4573 € - 11,6192 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,6814 € - 15,2016 € 5 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,3056 € - 15,8952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
11,3841 € - 12,649 € 160 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,5975 € - 11,775 € 25 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,7003 € - 10,7781 € 138 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,8181 € - 10,909 € 13 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197066

Preisbereich
11,6815 € - 10,5134 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197103

Preisbereich
13,7063 € - 12,3357 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197134

Preisbereich
9,325 € - 8,3925 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197172

Preisbereich
10,9962 € - 9,8966 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197219

Preisbereich
13,1702 € - 11,8532 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Schwarz

10197257

Preisbereich
11,4896 € - 10,3406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 40.0 mm Schwarz

10197295

Preisbereich
10,4355 € - 9,3919 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Schwarz

10197332

Preisbereich
11,2766 € - 10,1489 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Stahl

10634912

Preisbereich
10,8901 € - 9,8011 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    45.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197394

Preisbereich
14,9744 € - 13,477 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10235331

Preisbereich
16,4452 € - 14,8006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Schwarz

10197448

Preisbereich
17,6277 € - 15,8649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Schwarz

10197035

Preisbereich
11,5173 € - 10,3656 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197073

Preisbereich
11,6192 € - 10,4573 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197370

Preisbereich
15,2016 € - 13,6814 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Stahl

10630372

Preisbereich
15,8952 € - 14,3056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 16.0 mm Schwarz

10197042

Preisbereich
12,649 € - 11,3841 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197110

Preisbereich
11,775 € - 10,5975 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197141

Preisbereich
10,7781 € - 9,7003 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197189

Preisbereich
10,909 € - 9,8181 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz