Menü Suche

Steckbolzen - Axialsperre

Auf Lager

Steckbolzen - Axialsperre

Seriennummer: SR6566

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Knopfdurchmesser Knopfhöhe Grifflänge Kaufen
10,1723 € - 11,3025 € 155 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,2623 € - 11,4026 € 35 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,3999 € - 11,5554 € 25 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,3173 € - 11,4637 € 5 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,5195 € - 10,5772 € 138 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,1057 € - 13,4508 € 10 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,635 € - 10,7056 € 13 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,2128 € - 9,1254 € 155 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
14,0389 € - 15,5988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
19,1215 € - 21,2461 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
7,9796 € - 8,8663 € 5 Auf Lager
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,0924 € - 12,3249 € 113 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
14,5247 € - 16,1385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,0972 € - 11,2191 € 10 Auf Lager
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,3865 € - 14,8739 € 262 Auf Lager
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,8191 € - 10,9101 € 130 Auf Lager
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,6464 € - 15,1627 € 10 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
7,821 € - 8,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
15,0058 € - 16,6731 € 70 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,2332 € - 15,8147 € 20 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
  • von 3
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Schwarz

10197035

Preisbereich
11,3025 € - 10,1723 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197073

Preisbereich
11,4026 € - 10,2623 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197110

Preisbereich
11,5554 € - 10,3999 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197066

Preisbereich
11,4637 € - 10,3173 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197141

Preisbereich
10,5772 € - 9,5195 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197103

Preisbereich
13,4508 € - 12,1057 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197189

Preisbereich
10,7056 € - 9,635 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Schwarz

10197264

Preisbereich
9,1254 € - 8,2128 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelungsstift 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Stahl

10630372

Preisbereich
15,5988 € - 14,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197417

Preisbereich
21,2461 € - 19,1215 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197158

Preisbereich
8,8663 € - 7,9796 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197196

Preisbereich
12,3249 € - 11,0924 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10235331

Preisbereich
16,1385 € - 14,5247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 45.0 mm Schwarz

10197233

Preisbereich
11,2191 € - 10,0972 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Schwarz

10197318

Preisbereich
14,8739 € - 13,3865 €

Lagerbestände
262 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Schwarz

10197059

Preisbereich
10,9101 € - 9,8191 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    21.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    2.3 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Schwarz

10197387

Preisbereich
15,1627 € - 13,6464 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Schwarz

10197271

Preisbereich
8,69 € - 7,821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    3.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197356

Preisbereich
16,6731 € - 15,0058 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz
Axialer Verriegelungsstift 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Schwarz

10197400

Preisbereich
15,8147 € - 14,2332 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    33.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    4.8 mm
  • Schließmechanismus
    Sperrklinke
  • Farbe
    Schwarz