Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lichtleiter sind optische Komponenten, die Licht von einer LED an einen gewünschten Ort leiten. Sie eignen sich ideal zur Verbesserung der Sichtbarkeit in elektronischen Displays und Bedienfeldern.
Diese Lichtleiter bieten flexible Designoptionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die schlanke, flache Bauweise unterstützt kompakte Gerätekonstruktionen, während die Kompatibilität mit oberflächenmontierten LEDs eine nahtlose Integration in moderne Leiterplattenbestückungen ermöglicht.
Neben der verbesserten Lichtübertragung bieten Lichtleiter einen wirksamen ESD-Schutz, indem sie die LED und die Leiterplatte physisch von äußeren Kontakten isolieren – und so empfindliche Elektronik schützen.
Material: Polycarbonat Farbe: Transparent Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesser Befestigungsbohrung | Länge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.354 in
9 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.276 in
7 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.