Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,246 € - 0,246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Natur
80.0 kg
0,3786 € - 0,4401 € 21965 Auf Lager
210.0 mm
685.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,2665 € - 0,2901 € 15028 Auf Lager
80.0 mm
280.0 mm
Schwarz
40.0 kg
0,0201 € - 0,0236 € 59281 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
Natur
18.0 kg
0,7969 € - 0,9323 € 259 Auf Lager
225.0 mm
730.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0693 € - 0,081 € 18432 Auf Lager
96.0 mm
331.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,024 € - 0,0281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
142.0 mm
Natur
18.0 kg
0,2535 € - 0,3169 € 12112 Auf Lager
24.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
10244906 0,0273 € - 0,0298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
150.0 mm
Schwarz
22.0 kg
1,3301 € - 1,5447 € 6481 Auf Lager
317.0 mm
1030.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0369 € - 0,0432 € 417626 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,5167 € - 0,6069 € 7700 Auf Lager
140.0 mm
480.0 mm
Natur
114.0 kg
0,5591 € - 0,6534 € 2838 Auf Lager
166.0 mm
550.0 mm
Natur
114.0 kg
1,1168 € - 1,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
267.0 mm
880.0 mm
Natur
114.0 kg
0,0679 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
292.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0553 € - 0,0648 € 83366 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Natur
18.0 kg
1,2016 € - 1,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
267.0 mm
880.0 mm
Schwarz
114.0 kg
0,0606 € - 0,0709 € 12092 Auf Lager
78.0 mm
265.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0348 € - 0,0407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,4388 € - 0,5126 € 1448 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Natur
114.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247280

Preisbereich
0,246 € - 0,246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247549

Preisbereich
0,4401 € - 0,3786 €

Lagerbestände
21965 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    210.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278673

Preisbereich
0,2901 € - 0,2665 €

Lagerbestände
15028 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244425

Preisbereich
0,0236 € - 0,0201 €

Lagerbestände
59281 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natur

10245286

Preisbereich
0,9323 € - 0,7969 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    730.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    225.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244968

Preisbereich
0,081 € - 0,0693 €

Lagerbestände
18432 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    331.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    96.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244432

Preisbereich
0,0281 € - 0,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    142.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natur

10278598

Preisbereich
0,3169 € - 0,2535 €

Lagerbestände
12112 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    24.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244906

Preisbereich
0,0298 € - 0,0273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Schwarz

10251645

Preisbereich
1,5447 € - 1,3301 €

Lagerbestände
6481 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1030.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    317.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244920

Preisbereich
0,0432 € - 0,0369 €

Lagerbestände
417626 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natur

10245255

Preisbereich
0,6069 € - 0,5167 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    480.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    140.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natur

10245262

Preisbereich
0,6534 € - 0,5591 €

Lagerbestände
2838 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    550.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    166.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natur

10245293

Preisbereich
1,3055 € - 1,1168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    880.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    267.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244951

Preisbereich
0,0738 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    292.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244524

Preisbereich
0,0648 € - 0,0553 €

Lagerbestände
83366 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Schwarz

10251638

Preisbereich
1,408 € - 1,2016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    880.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    267.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244944

Preisbereich
0,0709 € - 0,0606 €

Lagerbestände
12092 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    265.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244913

Preisbereich
0,0407 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natur

10245248

Preisbereich
0,5126 € - 0,4388 €

Lagerbestände
1448 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    114.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2