Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3855 € - 0,4524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,613 € - 1,7087 € | 20 Auf Lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0102 € - 0,011 € | 169431 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0256 € - 0,03 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,613 € - 1,7087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3513 € - 0,3814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6438 € - 0,7518 € | 711 Auf Lager |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 80018 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,017 € - 0,0199 € | 50131 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244265 | 0,0094 € - 0,011 € | 1302135 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0553 € - 0,0648 € | 39 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0671 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244449 | 0,0273 € - 0,0298 € | 358600 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0606 € - 0,0709 € | 1793 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2034 € - 0,227 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10244999 | 0,0366 € - 0,0429 € | 25166 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 10245088 | 0,0701 € - 0,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0894 € - 0,0971 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1886 € - 0,2064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0378 € - 0,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.