Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0437 € | 36190 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | 25398 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 7160 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 4353 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,091 € - 0,099 € | 6305 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1922 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 3900 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4628 € - 0,4869 € | 4398 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | 297 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Schwarz
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | 7309 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 254000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,4097 € - 0,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natur
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0191 € - 0,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,021 € - 0,021 € | 64037 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,0089 € - 0,0133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0184 € - 0,0283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg