Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,103 € - 0,1206 € | 1246 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0133 € | 26613 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1307 € | 37100 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 22989 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | 14557 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 74477 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,075 € - 0,1506 € | 1416 Auf Lager |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 33991 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 90014 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0108 € - 0,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1353 € - 0,2711 € | 2796 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62916 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 791 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 26625 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1107 € | 6098 Auf Lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,208 € - 0,4146 € | 1334 Auf Lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 1700 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Gelb
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.