Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0073 € - 0,013 € 84990 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Natur
0,3343 € - 0,3579 € 8360 Auf Lager
53.0 mm
200.0 mm
Schwarz
50.0 kg
0,0701 € - 0,0764 € 5998 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0894 € - 0,0971 € 185405 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1886 € - 0,2064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
500.0 mm
Natur
55.0 kg
0,4541 € - 0,4778 € 4798 Auf Lager
102.0 mm
360.0 mm
Schwarz
50.0 kg
0,0207 € - 0,0207 € 55037 Auf Lager
20.0 mm
100.0 mm
Natur
0,0088 € - 0,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
135.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,1367 € - 0,1599 € 10576 Auf Lager
78.0 mm
280.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,129 € - 0,1408 € 96 Auf Lager
66.0 mm
240.0 mm
Natur
55.0 kg
0,246 € - 0,246 € 1732 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Natur
80.0 kg
0,3786 € - 0,4401 € 27365 Auf Lager
210.0 mm
685.0 mm
Schwarz
80.0 kg
0,1029 € - 0,1202 € 8966 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,179 € - 0,2105 € 61 Auf Lager
99.0 mm
340.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0369 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
180.0 mm
Natur
18.0 kg
0,0441 € - 0,0482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
190.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0436 € - 0,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1599 € - 0,1859 € 21798 Auf Lager
130.0 mm
450.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2034 € - 0,227 € 14200 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
Natur
40.0 kg
10244999 0,0366 € - 0,0429 € 87066 Auf Lager
42.0 mm
160.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 10
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10395936

Preisbereich
0,013 € - 0,0073 €

Lagerbestände
84990 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278697

Preisbereich
0,3579 € - 0,3343 €

Lagerbestände
8360 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    53.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244678

Preisbereich
0,0764 € - 0,0701 €

Lagerbestände
5998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244715

Preisbereich
0,0971 € - 0,0894 €

Lagerbestände
185405 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244807

Preisbereich
0,2064 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10278727

Preisbereich
0,4778 € - 0,4541 €

Lagerbestände
4798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    50.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natur

10331286

Preisbereich
0,0207 € - 0,0207 €

Lagerbestände
55037 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Schwarz

10447659

Preisbereich
0,0131 € - 0,0088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    32.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    8.0 kg
Kabelbinder 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247426

Preisbereich
0,1599 € - 0,1367 €

Lagerbestände
10576 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    78.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247242

Preisbereich
0,1408 € - 0,129 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    66.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247280

Preisbereich
0,246 € - 0,246 €

Lagerbestände
1732 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247549

Preisbereich
0,4401 € - 0,3786 €

Lagerbestände
27365 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    685.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    210.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    80.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247402

Preisbereich
0,1202 € - 0,1029 €

Lagerbestände
8966 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247440

Preisbereich
0,2105 € - 0,179 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    340.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    99.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    55.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244647

Preisbereich
0,0433 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    49.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    18.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244654

Preisbereich
0,0482 € - 0,0441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    190.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    52.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244692

Preisbereich
0,081 € - 0,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Natur

10244791

Preisbereich
0,1859 € - 0,1599 €

Lagerbestände
21798 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    130.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10278628

Preisbereich
0,227 € - 0,2034 €

Lagerbestände
14200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10244999

Preisbereich
0,0429 € - 0,0366 €

Lagerbestände
87066 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    42.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2