Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10244661 | 0,0235 € - 0,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0789 € - 0,0923 € | 37 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1894 € | 13298 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | 4709 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | 5480 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 3900 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0398 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 300 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0204 € - 0,024 € | 32881 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | 579400 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 4353 Auf Lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0364 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | 49 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.