Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1477 € - 0,2969 € | 9102 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0298 € - 0,0596 € | 942 Auf Lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 13800 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,6327 € - 0,7575 € | 4700 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Schwarz
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 10244326 | 0,0104 € - 0,0121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Gelb
|
|
|
| 0,103 € - 0,1206 € | 8715 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 13396 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blau
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 7405 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 24300 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 44305 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 815600 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0262 € - 0,0307 € | 3576 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0628 € | 7100 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,251 € - 0,2927 € | 300 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 68486 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 24728 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.