Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5697 € - 0,6658 € | 2738 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,2606 € - 1,4765 € | 300 Auf Lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 300 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244661 | 0,0235 € - 0,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0288 € - 0,0338 € | 4380 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10244999 | 0,0373 € - 0,0437 € | 1266 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,7438 € - 0,8678 € | 2431 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Schwarz
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 300 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natur
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0425 € - 0,0425 € | 2053 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1643 € - 0,1783 € | 140785 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1315 € - 0,1434 € | 7596 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | 9632 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natur
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3858 € - 0,4485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8915 € - 0,9695 € | 9559 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Schwarz
|
80.0 kg
80.0 kg