Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0474 € - 0,0552 € 27228 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,103 € - 0,1206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Rot
0,0474 € - 0,0552 € 14548 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Rot
0,231 € - 0,2697 € 20 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Rot
0,0518 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
Silbern
0,251 € - 0,2927 € 300 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Silbern
0,0474 € - 0,0552 € 27125 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,0245 € - 0,0285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,0495 € - 0,0579 € 6500 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Blau
0,0245 € - 0,0285 € 7405 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,1116 € - 0,1307 € 37100 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Silbern
10244326 0,0104 € - 0,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Gelb
0,103 € - 0,1206 € 8715 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Gelb
0,0474 € - 0,0552 € 6700 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Gelb
0,231 € - 0,2697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,103 € - 0,1206 € 14557 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,0104 € - 0,0121 € 73277 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Rot
0,231 € - 0,2697 € 997 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Grün
0,0114 € - 0,0133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Silbern
0,231 € - 0,2697 € 1773 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Gelb
  • von 10
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244548

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
27228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244746

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244555

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
14548 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rot

10247488

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244562

Preisbereich
0,0608 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10247495

Preisbereich
0,2927 € - 0,251 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244531

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
27125 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244371

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Blau

10245033

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244388

Preisbereich
0,0285 € - 0,0245 €

Lagerbestände
7405 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244753

Preisbereich
0,1307 € - 0,1116 €

Lagerbestände
37100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244326

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244760

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
8715 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244579

Preisbereich
0,0552 € - 0,0474 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247464

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244739

Preisbereich
0,1206 € - 0,103 €

Lagerbestände
14557 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244302

Preisbereich
0,0121 € - 0,0104 €

Lagerbestände
73277 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grün

10247471

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244319

Preisbereich
0,0133 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10247501

Preisbereich
0,2697 € - 0,231 €

Lagerbestände
1773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6