Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1266 € - 0,1381 € | 296 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,2213 € - 0,2414 € | 15130 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,3166 € - 0,3716 € | 882 Auf Lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,4292 € - 0,5017 € | 23011 Auf Lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
1,8647 € - 1,9586 € | 500 Auf Lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
460175 | 0,0084 € - 0,0099 € | 233690 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||
460179 | 0,0167 € - 0,0195 € | 533000 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||
0,3528 € - 0,4105 € | 2288 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,6667 € - 0,7781 € | 6398 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,0236 € - 0,0276 € | 146900 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,0543 € - 0,0635 € | In Produktion |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,0658 € - 0,0771 € | In Produktion |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,0277 € - 0,0326 € | 31780 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
460196 | 0,0227 € - 0,0474 € | 819139 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||
0,076 € - 0,0889 € | 737 Auf Lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||||||
0,1569 € - 0,1824 € | 29798 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||||||
0,3946 € - 0,4178 € | In Produktion |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||||||
0,101 € - 0,118 € | 2771 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,1757 € - 0,2065 € | 2000 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,2669 € - 0,2897 € | 59100 Auf Lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.