Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,118 € - 0,1378 € 71 Auf Lager
M10
Natur
PP
0,1807 € - 0,2109 € 420 Auf Lager
M12
Natur
PP
0,1223 € - 0,143 € 23 Auf Lager
M8
Natur
PP
0,0607 € - 0,0809 € 400 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
0,1312 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
Nylon 6/6
0,0723 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
PP
0,0733 € - 0,0858 € 3718 Auf Lager
M5
Natur
PP
0,33 € - 0,3859 € 158 Auf Lager
M16
Natur
PP
0,2381 € - 0,2783 € 58 Auf Lager
M5
Natur
PVDF
0,0625 € - 0,0731 € 38718 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
0,0495 € - 0,0579 € 16000 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
0,0543 € - 0,0637 € 2316 Auf Lager
M8
Schwarz
Nylon 6/6
0,2754 € - 0,3213 € 1600 Auf Lager
M10
Schwarz
Nylon 6/6
10041635 0,3802 € - 0,4476 € 167 Auf Lager
M16
Natur
Nylon 6/6
0,073 € - 0,0853 € 17965 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
0,4447 € - 0,5165 € 223 Auf Lager
M12
Schwarz
Nylon 6/6
10279137 0,0414 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
0,3902 € - 0,8798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
10179635 0,2012 € - 0,2484 € 23930 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon 6/6
0,1549 € - 0,2949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon 6/6
  • von 5
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10041567

Preisbereich
0,1378 € - 0,118 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10041604

Preisbereich
0,2109 € - 0,1807 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,143 € - 0,1223 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041475

Preisbereich
0,0809 € - 0,0607 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041437

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0843 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0858 € - 0,0733 €

Lagerbestände
3718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10041642

Preisbereich
0,3859 € - 0,33 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
Sechskantmutter M5 8.0 mm PVDF Natur

10041451

Preisbereich
0,2783 € - 0,2381 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041420

Preisbereich
0,0731 € - 0,0625 €

Lagerbestände
38718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041468

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041512

Preisbereich
0,0637 € - 0,0543 €

Lagerbestände
2316 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041550

Preisbereich
0,3213 € - 0,2754 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M16 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041635

Preisbereich
0,4476 € - 0,3802 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041505

Preisbereich
0,0853 € - 0,073 €

Lagerbestände
17965 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041598

Preisbereich
0,5165 € - 0,4447 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10279137

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10041499

Preisbereich
0,8798 € - 0,3902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179635

Preisbereich
0,2484 € - 0,2012 €

Lagerbestände
23930 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179628

Preisbereich
0,2949 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6