Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
1,0143 € - 2,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
0,8823 € - 1,9369 € 400 Auf Lager
M5
Natur
PVDF
0,0509 € - 0,0678 € 11984 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
0,1965 € - 0,3572 € 170 Auf Lager
M2
Natur
PA
0,0859 € - 0,1693 € 955 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
0,0803 € - 0,1578 € 175 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
0,1578 € - 0,2883 € 2115 Auf Lager
M2.5
Natur
PA
0,086 € - 0,1693 € 76 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
0,0822 € - 0,1606 € 313 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
0,1268 € - 0,2496 € 3292 Auf Lager
M8
Natur
PA
0,2797 € - 0,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
0,1345 € - 0,2568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PP
0,2941 € - 0,5366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Schwarz
PA
0,1368 € - 0,2697 € 148 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
0,3773 € - 0,7202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
PP
0,0806 € - 0,1535 € 2200 Auf Lager
M5
Natur
PP
0,251 € - 0,4777 € 1083 Auf Lager
M12
Natur
PP
0,2797 € - 0,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
PA
0,1299 € - 0,2482 € 20 Auf Lager
M10
Natur
PP
0,0733 € - 0,0858 € 3718 Auf Lager
M5
Natur
PP
  • von 5
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10402122

Preisbereich
2,2239 € - 1,0143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M5 8.0 mm PVDF Natur

10402115

Preisbereich
1,9369 € - 0,8823 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Natur

10325100

Preisbereich
0,0678 € - 0,0509 €

Lagerbestände
11984 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.4 mm
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm PA Natur

10326367

Preisbereich
0,3572 € - 0,1965 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Schwarz

10326411

Preisbereich
0,1693 € - 0,0859 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M4 7.0 mm PA Schwarz

10326398

Preisbereich
0,1578 € - 0,0803 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2.5 5.0 mm PA Natur

10326374

Preisbereich
0,2883 € - 0,1578 €

Lagerbestände
2115 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Schwarz

10326435

Preisbereich
0,1693 € - 0,086 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 5.5 mm PA Schwarz

10326381

Preisbereich
0,1606 € - 0,0822 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Natur

10326442

Preisbereich
0,2496 € - 0,1268 €

Lagerbestände
3292 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PA Natur

10326466

Preisbereich
0,5093 € - 0,2797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10326503

Preisbereich
0,2568 € - 0,1345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Schwarz

10326558

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Schwarz

10326459

Preisbereich
0,2697 € - 0,1368 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10326534

Preisbereich
0,7202 € - 0,3773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10326480

Preisbereich
0,1535 € - 0,0806 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PP Natur

10326527

Preisbereich
0,4777 € - 0,251 €

Lagerbestände
1083 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PA Schwarz

10326473

Preisbereich
0,5093 € - 0,2797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10326510

Preisbereich
0,2482 € - 0,1299 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0858 € - 0,0733 €

Lagerbestände
3718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylene