Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
13,7846 € - 15,6573 € 218 Auf Lager
M10
Hellbraun
PEEK
10279137 0,0406 € - 0,0451 € 19000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon 6/6
0,6476 € - 1,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Transparent
PC
0,9264 € - 2,3373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
0,2098 € - 0,2407 € 11038 Auf Lager
M3
Natur
PC
1,2362 € - 2,7034 € 109 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
0,0844 € - 0,1661 € 7994 Auf Lager
M6
Natur
PA
0,3717 € - 0,604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
1,9853 € - 2,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Braun
PEEK
0,7209 € - 2,0979 € 1857 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
5,266 € - 6,5332 € 64 Auf Lager
M8
Hellbraun
PEEK
0,2886 € - 0,5266 € 1396 Auf Lager
M12
Natur
PA
0,1346 € - 0,1633 € 613 Auf Lager
#4-40
Natur
Nylon 6/6
0,152 € - 0,2894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon 6/6
10179635 0,1975 € - 0,2438 € 930 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon 6/6
0,9954 € - 2,1824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PVDF
0,8659 € - 1,9008 € 400 Auf Lager
M5
Natur
PVDF
0,2745 € - 0,4998 € 200 Auf Lager
M10
Schwarz
PA
0,1275 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PP
0,0791 € - 0,1506 € 2200 Auf Lager
M5
Natur
PP
  • von 5
Sechskantmutter M10 17.0 mm PEEK Hellbraun

10092309

Preisbereich
15,6573 € - 13,7846 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10279137

Preisbereich
0,0451 € - 0,0406 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm PC Transparent

10218365

Preisbereich
1,0194 € - 0,6476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M4 7.0 mm PEEK Hellbraun

10220818

Preisbereich
2,3373 € - 0,9264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M3 5.5 mm PC Natur

10313725

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
11038 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10220825

Preisbereich
2,7034 € - 1,2362 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Natur

10326428

Preisbereich
0,1661 € - 0,0844 €

Lagerbestände
7994 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Preisbereich
0,604 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M2 4.0 mm PEEK Braun

10358795

Preisbereich
2,0698 € - 1,9853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 5.5 mm PEEK Hellbraun

10220801

Preisbereich
2,0979 € - 0,7209 €

Lagerbestände
1857 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M8 13.0 mm PEEK Hellbraun

10220849

Preisbereich
6,5332 € - 5,266 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Natur

10326541

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
1396 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter #4-40 6.2 mm Nylon 6/6 Natur

10108970

Preisbereich
0,1633 € - 0,1346 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #4-40
  • Abstand Schlüsselweite
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    2.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179628

Preisbereich
0,2894 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179635

Preisbereich
0,2438 € - 0,1975 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm PVDF Natur

10402122

Preisbereich
2,1824 € - 0,9954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M5 8.0 mm PVDF Natur

10402115

Preisbereich
1,9008 € - 0,8659 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PA Schwarz

10326473

Preisbereich
0,4998 € - 0,2745 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10326510

Preisbereich
0,2435 € - 0,1275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10326480

Preisbereich
0,1506 € - 0,0791 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790