Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0464 € - 0,0609 € | 4008 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 10378359 | 0,0248 € - 0,0289 € | 34872 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1900 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0699 € | 3226 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 2271 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 12559 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 3877 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 22000 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0898 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 4898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 2708 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,0881 € | 2348 Auf Lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.