Menü Suche

Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Edelstahl

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10641972

Hersteller-Artikelnummer:

1218257

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 4,7332 €
100 + 4,2599 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

94,66 €

20 x 4,7332 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Außendurchmesser 38.1 mm
Innendurchmesser 19.2 mm
Stärke 1.8 mm
Höhe unter Last 2.3 mm
Last bei flacher Position 5249.0 N
Federweg bei maximaler Belastung 3403.0 N
Federweg bei minimaler Belastung 2513.0 N
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns