Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Robuste Spreiznieten haben ein schnelles und einfaches Push-Fit-Design. Sie haben ein einteiliges Design mit einem vorgetriebenen Stift, der es ermöglicht, die Niete schnell von Hand oder mit automatischen Geräten anzubringen. Sie können leicht entfernt werden, indem der Stift aus der Tülle gezogen wird.
Unser Sortiment an robusten Spreiznieten eignet sich für Anwendungen, die einen von vorne eindrückbaren (Befestigung auf der Blindseite) Befestiger erfordern, der entfernt und wiederverwendet werden kann. Die Nieten bieten das und mehr! Sie sind außerdem sehr vibrationsbeständig und eine gute Wahl für leichte Anwendungen.
Die Niete hat ein robustes Design, das in seiner Struktur widerstandsfähig bleibt, aber dennoch einen sauberen und ordentlichen Abschluss bietet. Diese Nieten sind robust, zuverlässig und eine äußerst wirtschaftliche Wahl.
Seriennummer: SR1912
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1236 € - 0,1695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.24 - 0.264 in
6.1 - 6.7 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 0,6657 € - 0,6657 € | 7711 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 7993 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,6866 € - 0,6866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 - 0.276 in
6.3 - 7 mm
|
||
| 10036310 | 0,1236 € - 0,1695 € | 11970 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
|
| 0,1144 € - 0,1569 € | 1630 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4576 € | 49615 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,5767 € - 0,5767 € | 10085 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,7532 € | 15462 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,7532 € | 6940 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 - 0.591 in
12.0 - 15.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 0,6227 € - 0,6227 € | 40411 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 0,8838 € | 11382 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 - 0.394 in
6.0 - 10.0 mm
|
0.394 - 0.394 in
10 - 10.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
0.252 - 0.276 in
6.4 - 7 mm
|
||
| 0,1075 € - 0,1524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 - 0.13 in
2.7 - 3.3 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1695 € | 7220 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.264 - 0.291 in
6.7 - 7.4 mm
|
0.146 - 0.154 in
3.7 - 3.9 mm
|
||
| 0,5122 € - 0,5122 € | 68000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.197 - 0.197 in
5 - 5.0 mm
|
||
| 0,6624 € - 0,6624 € | 46572 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,6427 € - 0,6427 € | 50818 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,7532 € | 7991 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 - 0.189 in
0.9 - 4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm