Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3562 € - 0,5772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6265 € - 0,9898 € | 637 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,604 € - 0,9504 € | 2582 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1383 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,9039 € - 1,591 € | 619 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 37290 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 18541 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 1000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,3914 € - 0,635 € | 1825 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 4740 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 977 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,4153 € - 0,673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2801 € - 0,4547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 104350 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,29 € - 0,4702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,2351 € - 0,4294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,635 € - 0,9983 € | 100 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2069 € - 0,3773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1175 € - 0,2154 € | 117300 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.