Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.
Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.
Seriennummer: SR2306
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Montagebohrungsform | Farbe | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1228 € - 0,1449 € | 50000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
Rund/eckig
|
Natur
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
Rund/Eckig
|
Schwarz
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2352 € | 2000 Auf Lager |
UL94 V-0
|
Rund/Eckig
|
Schwarz
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,6169 € - 0,6169 € | 5990 Auf Lager |
UL94 V-2
|
Rund
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6169 € - 0,6169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
Rund
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.