Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.
Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.
Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.
Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1365 € - 0,1664 € | 1773 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2295 € - 0,2395 € | 36744 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 2897 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 14180 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 1998 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 0,0909 € - 0,0967 € | 7770 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10026380 | 0,1317 € - 0,1592 € | 3263 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
| 0,0776 € - 0,0826 € | 9280 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 987 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 1350 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 2135 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 240 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | 4110 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,1317 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1242 € - 0,1506 € | 9998 Auf Lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 12512 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 11342 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 1191 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm