Menü Suche

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Auf Lager

Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).

Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.

Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Seriennummer: SR1968

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,093 € - 0,1036 € 39494 Auf Lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,0381 € - 0,047 € 10676 Auf Lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,0448 € - 0,0553 € 8893 Auf Lager
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,1137 € - 0,1404 € 1000 Auf Lager
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,0358 € - 0,0442 € 2000 Auf Lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0542 € - 0,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0865 € - 0,1068 € 999 Auf Lager
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,0328 € - 0,0405 € 2000 Auf Lager
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
0,1172 € - 0,1447 € 1000 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,0781 € - 0,0964 € 1152 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,2337 € - 0,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
10380611 0,3787 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,2309 € - 0,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,093 € - 0,1036 € 17005 Auf Lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,1731 € - 0,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0649 € - 0,0649 € 698 Auf Lager
Nylon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1816 € - 0,4914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,1675 € - 0,2168 € 850 Auf Lager
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1703 € - 0,2886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
  • von 6
Schnappniete 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Natur

10394809

Preisbereich
0,1036 € - 0,093 €

Lagerbestände
39494 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 6.2 mm
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10365533

Preisbereich
0,047 € - 0,0381 €

Lagerbestände
10676 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    5 mm
  • Kopfdurchmesser
    3.4 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.202 in 3.1 mm 3.1 mm Nylon 6/6 Natur

10365588

Preisbereich
0,0553 € - 0,0448 €

Lagerbestände
8893 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.1 mm
  • Ankerlänge
    7 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.252 in 9.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10365526

Preisbereich
0,1404 € - 0,1137 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    9.3 mm
  • Ankerlänge
    14 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10365557

Preisbereich
0,0442 € - 0,0358 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.12 in 1.9 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Natur

10365519

Preisbereich
0,0669 € - 0,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.9 mm
  • Ankerlänge
    3.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Schnappniete 0.175 in 6.1 mm 6.1 mm Nylon 6/6 Natur

10365571

Preisbereich
0,1068 € - 0,0865 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.1 mm
  • Ankerlänge
    10.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.197 in 4.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

10365625

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.6 mm
  • Ankerlänge
    7.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.183 in 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Natur

10365540

Preisbereich
0,1447 € - 0,1172 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    16.2 mm
  • Ankerlänge
    20.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 0.253 in 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10365618

Preisbereich
0,0964 € - 0,0781 €

Lagerbestände
1152 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natur

10382424

Preisbereich
0,2745 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    21.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappnieten Clip 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380611

Preisbereich
0,3787 € - 0,3787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schnappnieten Clip 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380628

Preisbereich
0,2703 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schnappniete 7.2 mm 7.2 mm PP Natur

10394816

Preisbereich
0,1036 € - 0,093 €

Lagerbestände
17005 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 10.2 mm 10.2 mm PP Natur

10394823


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 5.3 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Natur

10370919

Preisbereich
0,3013 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.3 mm
  • Ankerlänge
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

10370957

Preisbereich
0,0649 € - 0,0649 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Ankerlänge
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 6.7 mm 5.0 mm 5.0 mm Nylon Natur

10371008

Preisbereich
0,4914 € - 0,1816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 6.7 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 2.4 mm 3.7 mm 3.7 mm Nylon Natur

10370698

Preisbereich
0,2168 € - 0,1675 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Farbe
    Natur
Schnappniete 4.8 mm 14.1 mm 14.1 mm Nylon Natur

10370896

Preisbereich
0,2886 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.8 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Farbe
    Natur