Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0681 € - 0,0824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0759 € - 0,1139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0587 € - 0,0735 € | 2000 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0544 € - 0,0604 € | 7895 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0887 € - 0,1108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0389 € - 0,0433 € | 919 Auf Lager |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0523 € | 1100 Auf Lager |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,1508 € - 0,1825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | 6892 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0509 € - 0,0616 € | 2000 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0897 € - 0,0997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0743 € - 0,0825 € | 2099 Auf Lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,099 € - 0,1222 € | 2950 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0632 € - 0,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,203 € - 0,2256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0736 € - 0,0817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1049 € - 0,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,0621 € | 498 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm