Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| 2262 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 4000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
|||
| 0,0964 € - 0,1071 € | 1000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 8000 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
|||
| 0,2683 € - 0,307 € | 20 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
|||
| 0,0544 € - 0,0604 € | 7895 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | 6892 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0681 € - 0,0824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0509 € - 0,0616 € | 2000 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0897 € - 0,0997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1152 € | 1000 Auf Lager |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0875 € - 0,0973 € | 500 Auf Lager |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,0927 € | 10121 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm