Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
30,9196 € - 35,7755 € 58 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
65,1901 € - 75,6205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
99,6457 € - 107,3265 € 38 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
376,2346 € - 376,2346 € 15 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
21,4547 € - 22,5405 € 36 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
440,1486 € - 440,1486 € 11 Auf Lager
Gelb
HDPE
21,2635 € - 22,5405 € 312 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
25,6932 € - 29,8041 € 27 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
174,6067 € - 193,9863 € 73 Auf Lager
44.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
499,711 € - 526,008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Gelb
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
458,8861 € - 483,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Gelb
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
499,711 € - 526,008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Schwarz
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
69 Auf Lager
12.6 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
174,6067 € - 193,9863 € 6 Auf Lager
44.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
354 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
475,2895 € - 500,2954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.0 mm
Gelb
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
80,6713 € - 94,9002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
413,5493 € - 435,3207 € 2 Auf Lager
81.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
271,2329 € - 301,3759 € 6 Auf Lager
67.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
  • von 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,7755 € - 30,9196 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
75,6205 € - 65,1901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
107,3265 € - 99,6457 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
376,2346 € - 376,2346 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Schwarz

10203774

Preisbereich
22,5405 € - 21,4547 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656

Preisbereich
440,1486 € - 440,1486 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,5405 € - 21,2635 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203781

Preisbereich
29,8041 € - 25,6932 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Schwarz

10561447

Preisbereich
193,9863 € - 174,6067 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

10631652

Preisbereich
526,008 € - 499,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Schwarz

10561287


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gelb

10644072

Preisbereich
483,0359 € - 458,8861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644263

Preisbereich
526,008 € - 499,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gelb

10561317


Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gelb

10561478

Preisbereich
193,9863 € - 174,6067 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10561263


Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

10636251

Preisbereich
500,2954 € - 475,2895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Gelb

10636992

Preisbereich
94,9002 € - 80,6713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561546

Preisbereich
435,3207 € - 413,5493 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Gelb

10561539

Preisbereich
301,3759 € - 271,2329 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm