Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1083 € - 0,1268 € | 10326 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2611 € - 0,3041 € | 3997 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 9144 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,6155 € - 1,0334 € | 1700 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4146 € - 0,4849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2786 € - 0,2786 € | 2578 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5466 € | 4830 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4892 € - 0,5151 € | 8686 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,3902 € - 0,4089 € | 3099 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,627 € - 0,6599 € | 2748 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,5179 € - 0,6069 € | 895 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,9613 € - 1,122 € | 675 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5543 € | 7700 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 350 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,4605 € - 0,4849 € | 2000 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,7905 € - 0,9283 € | 869 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8178 € | 2685 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,6556 € - 0,6901 € | 5809 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.