Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10696 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 5000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
BSP-Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
|||
| 500 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 9300 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
|||
| 4500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
|||
| 3500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
|||
| 0,204 € - 0,4285 € | 2200 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 626 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
BSP-Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
|||
| 340 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrische Gewinde
|
3
|
|||
| 2417 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
BSP-Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
BSP-Gewinde
|
3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
|||
| 110 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
BSP-Gewinde
|
3
|
|||
| 34500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
|||
| 0,3374 € - 0,7086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 15077 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
PA
|
BSP-Gewinde
|
3
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.