Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4146 € - 0,4849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8178 € | 685 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,6556 € - 0,6901 € | 3309 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2786 € - 0,2786 € | 2578 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,9613 € - 1,122 € | 675 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4605 € - 0,4849 € | 2000 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2395 € - 0,5724 € | 4800 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5543 € | 7700 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
|||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 7350 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2482 € - 0,5152 € | 15000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,396 € - 0,8828 € | 480 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1193 € - 0,937 € | 4000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2094 € - 0,4278 € | 6000 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4003 € - 0,8526 € | 950 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1337 € - 0,253 € | 3500 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 1,1865 € - 1,3874 € | 9654 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 11998 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2347 € | 17000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 14145 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6