Menü Suche

Slide Bearings

Auf Lager




Seriennummer: SR2018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nennaußendurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Innendurchmesser Außendurchmesser Nenninnendurchmesser Kaufen
0,5093 € - 0,8278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
197 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
20 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
200 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
100 Auf Lager
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
0,8852 € - 1,7791 € 30 Auf Lager
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
110 Auf Lager
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
110 Auf Lager
32.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
80 Auf Lager
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
17 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
359 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
13.0 mm
14.0 mm
39 Auf Lager
12.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
54 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
200 Auf Lager
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
109 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
42 Auf Lager
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
28 Auf Lager
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
519 Auf Lager
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
26 Auf Lager
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • von 5
Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Schwarz

10332719

Preisbereich
0,8278 € - 0,5093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    190 °C
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

10185209


Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
Lager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm

10185391


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

10185070


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
Lager 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm

10185247


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
Lager 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm

10332986

Preisbereich
1,7791 € - 0,8852 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

10185315


Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
Lager 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm

10185353


Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    32.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
Lager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001


Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
Lager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm

10185087


Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
Lager 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm

10185148


Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    13.0 mm
Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm

10185155


Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
Lager 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179


Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223


Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285


Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292


Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
Lager 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360


Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    35.0 mm
  • Außendurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339


Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm