Menü Suche

Slide Bearings

Auf Lager




Seriennummer: SR2018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nennaußendurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Innendurchmesser Außendurchmesser Nenninnendurchmesser Kaufen
29 Auf Lager
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
132 Auf Lager
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
79 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
150 Auf Lager
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
78 Auf Lager
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
23 Auf Lager
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
17 Auf Lager
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,6442 € - 1,0158 € 296 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5352 € - 4,6343 € 440 Auf Lager
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,7691 € - 5,653 € 20 Auf Lager
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,4878 € - 0,7934 € 786 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5724 € - 0,9024 € 298 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,957 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,6026 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,066 € - 5,0504 € 27 Auf Lager
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
1,0086 € - 1,7791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,3187 € - 6,0978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • von 5
Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094


Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
Lager 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193


Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230


Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
Lager 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278


Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308


Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
Lager 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346


Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    32.0 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384


Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    40.0 mm
  • Außendurchmesser
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
Lager 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Schwarz

10332795

Preisbereich
1,0158 € - 0,6442 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
Lager 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Schwarz

10332979

Preisbereich
4,6343 € - 1,5352 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Schwarz

10333020

Preisbereich
5,653 € - 2,7691 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
Lager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Schwarz

10332696

Preisbereich
0,7934 € - 0,4878 €

Lagerbestände
786 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    190 °C
  • Nenninnendurchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10332757

Preisbereich
0,9024 € - 0,5724 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Schwarz

10332832

Preisbereich
1,693 € - 0,957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10332764

Preisbereich
0,9483 € - 0,6026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Schwarz

10332993

Preisbereich
5,0504 € - 2,066 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    28.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Schwarz

10332849

Preisbereich
1,7791 € - 1,0086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
Lager 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Schwarz

10333075

Preisbereich
6,0978 € - 4,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    130 °C
  • Nenninnendurchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    39.0 mm
  • Außendurchmesser
    39.0 mm