Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0347 € - 0,0347 € 6793 Auf Lager
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,092 € - 0,092 € 71 Auf Lager
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,107 € - 0,1284 € 20842 Auf Lager
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,0727 € - 0,0873 € 750 Auf Lager
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,1191 € - 0,1422 € 500 Auf Lager
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,0661 € - 0,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,1562 € - 0,1886 € 247 Auf Lager
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,0516 € - 0,062 € 32250 Auf Lager
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0629 € - 0,0756 € 480 Auf Lager
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,1492 € - 0,1788 € 500 Auf Lager
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,0543 € - 0,0651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0971 € - 0,1164 € 734 Auf Lager
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,092 € - 0,1105 € 250 Auf Lager
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
0,1375 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,2154 € - 0,2971 € 31804 Auf Lager
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1511 € - 0,1866 € 6733 Auf Lager
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
0,1248 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,1018 € - 0,1222 € 23 Auf Lager
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,1661 € - 0,1999 € 505 Auf Lager
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,1578 € - 0,1578 € 41776 Auf Lager
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • von 7
Sicherungsscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Preisbereich
0,0347 € - 0,0347 €

Lagerbestände
6793 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Sicherungsscheibe 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Preisbereich
0,092 € - 0,092 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Preisbereich
0,1284 € - 0,107 €

Lagerbestände
20842 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Preisbereich
0,0873 € - 0,0727 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
Sicherungsscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Preisbereich
0,1422 € - 0,1191 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Preisbereich
0,0792 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
Sicherungsscheibe 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Preisbereich
0,1886 € - 0,1562 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Preisbereich
0,062 € - 0,0516 €

Lagerbestände
32250 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Preisbereich
0,0756 € - 0,0629 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Preisbereich
0,1788 € - 0,1492 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Preisbereich
0,0651 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Preisbereich
0,1164 € - 0,0971 €

Lagerbestände
734 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Preisbereich
0,1105 € - 0,092 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Preisbereich
0,1647 € - 0,1375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
Sicherungsscheibe 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Preisbereich
0,2971 € - 0,2154 €

Lagerbestände
31804 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
Sicherungsscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Preisbereich
0,1866 € - 0,1511 €

Lagerbestände
6733 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
Sicherungsscheibe 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Preisbereich
0,1492 € - 0,1248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
Sicherungsscheibe 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Preisbereich
0,1222 € - 0,1018 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Preisbereich
0,1999 € - 0,1661 €

Lagerbestände
505 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
Sicherungsscheibe 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Preisbereich
0,1578 € - 0,1578 €

Lagerbestände
41776 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm